Bettis PressureMatic Pilotventil

Produktbeschreibung

Ein sensorisches Gerät überwacht Rohrleitung und Prozessdruck. Geeignet für den Einsatz in Hoch-/Niederdruck-Abschaltanwendungen entweder per pneumatischem oder hydraulischem Signal.

Merkmale

  • Vor Ort einstellbare Hoch- und Niederdruck-Sollwerte
  • Manuelles oder automatisches Zurücksetzen am Pilotventil
  • Erweiterte Druckerfassung durch austauschbare Federbereiche
  • Positiver Kolbenstopp; begrenzt Kolbenhub bei Überdruck
  • Sekundäre Kolbendichtung mit Sicherheitsentlüftung
  • Eingangsanschluss 1 1 U2 oder 2 NPT Gewinde oder Flansch
Produkttyp
Zubehör für Stellantriebe
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Ein/Aus, ESD