Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412000012

AVENTICS™ Serie BCC R412000012

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

Faltenbalg
3-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
210 mm
Merkmal
10x3
Zulässiger Kippwinkel max.
30 °
Effektiver Hub max.
250 mm
radialer Einbauraum min.
300 mm
Kraft min.
12000 N
Kraft max.
26000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
5.2 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen
  • Hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Winkelbewegungen und axialer Versatz möglich

Dokumentation und Zeichnungen