Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TC15

AVENTICS™ Serie TC15 Wegeventile

Produktbeschreibung

Zur Serie TC08/TC15 von AVENTICS gehört eine breite Palette an Schieberventilen mit einem Gehäuse aus Hochleistungspolymeren mit ebenso robusten wie flexiblen Metalleinsätzen. Sie ist für Durchflussleistungen von 800 bis 1 500 l/Min ausgelegt. Diese Wegeventile sind einfach zu montieren, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignen, die höchste Effizienz auf begrenztem Raum erfordern.

Produkte

Search
1-10 von 276 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058001
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058002
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058003
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058026
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058027
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058028
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058051
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058052
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058053
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058076
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Hervorragendes Verhältnis Bauraum/Durchfluss
  • Große Auswahl an elektrischen Anschlüssen
  • Elektrische oder pneumatische Betätigung
  • Lange Lebensdauer
  • Einstellbare Spule mit vier 90°-Positionen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 73 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen