Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TC15

AVENTICS™ Series TC15 Directional valves

Produktbeschreibung

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.

Produkte

Search
1-10 von 285 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058001
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058002
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058003
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058026
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058027
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058028
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058051
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058052
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058053
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
mit Luftfederrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
mit Luftfederrücklauf
10 bar
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058076
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
1500 l/min
Rücklauftyp
Mit Federrücklauf
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Rücklauftyp
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
1500 l/min
Mit Federrücklauf
10 bar
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 73 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen