Die elektrischen Antriebe der Aventics Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bieten die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen. Die äußerst flexiblen, präzisen und energieeffizienten Antriebe verbessern die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten. Das modulare Konzept der Serie SPRA ermöglicht einen unkomplizierten Anschluss an Ihr bevorzugtes Motor- und Steuerungssystem. Dadurch können Kosteneinsparungen bei der Konstruktion und Programmierung erzielt werden. Dank Konformität mit den Standards der ISO 15552, hochwertiger Materialien und einem Dichtungssystem mit Schutzart IP54S können SPRA-Elektroantriebe auch unter widrigen Bedingungen im Langzeiteinsatz betrieben werden.
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
50 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
100 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
150 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
200 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
300 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
400 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
1.5 mm
|
verfügbarkeit
|
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
50 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
3 mm
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
100 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
3 mm
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
150 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
3 mm
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Hublänge
|
200 mm
|
Kolbenstangengewinde
|
M10x1,25
|
Spindelsteigung
|
3 mm
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.