Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SH10607LB16DS4

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH10607LB16DS4

ANZ.:

Produktbeschreibung

SH-106-07-LB-1-6-D-S-4

Lagertyp
Linear-Kugellager
Befestigungstyp
Standardbefestigung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Dämpfung
keine Dämpfung
Werkstoff Gehäuse
Aluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff Dichtungen
Buna-N
Werkstoff Frontplatte
Aluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff Führungsstangen
Stahl gesintert
Werkstoff Kolbenstange
Stahl gesintert

Merkmale

  • Zylindergehäuse und Kolben aus Edelstahl sorgen für Korrosionsbeständigkeit
  • Ausrichtungskupplung mit 360 Grad Beweglichkeit eliminiert seitlichen Druck auf Zylinder
  • Führungswellen aus gehärtetem Stahl mit großem Durchmesser bieten höhere Tragfähigkeit
  • Mit Kolbenstangenabstreifern versiegelte Präzisionslager sind wartungsfrei und selbstausrichtend, selbstschmierend und reibungsarm
  • Einstellungs- und Erfassungsoptionen des Hubendes sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen