Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R503A1B10MA00F1

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A1B10MA00F1

ANZ.:

Produktbeschreibung

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

Betätigung
elektrisch
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
1200 l/min
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-15% / +10%
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Leistungsaufnahme DC
1.4 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
20 ms
typ. Ausschaltzeit
60 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.236 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Steuerluft Entlüftung
mit gefasster Entlüftung der Steuerluft

Merkmale

  • Als Modell mit Schieber und Hülse oder Gummidichtung lieferbar
  • Proprietäre und ISO-Versionen ermöglichen dem Ventil eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen
  • Erhöhte Energieeffizienz über Druckregler
  • Geringe Leistungsaufnahme (1,7 W für Gleichstromanwendungen)
  • Modulare Bauweise und Steckkarten für eine einfache Konfiguration und Wegfall von Verkabelung
  • Die Zyklusrate der Maschine kann über Drehzahlregler optimiert werden
  • Druckentkopplung der einzelnen Ventile für eine einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen