Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Durchgangsplatte Druckregler, Serie 501 R501ARS52JA0010

ANZ.:

Produktbeschreibung

501 STANDARD REGULATOR KIT

Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Manometer
Betriebsdruck min.
0.7 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen