Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R501A2B10M11BF1

AVENTICS™ R501A2B10M11BF1

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DISTRITEUR. 501 SEALED. JOINTS 5/2 REMINDER SPRINGPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Betätigung
elektrisch
Ventilfunktion
NC/NO
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
405 l/min
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-15% / +10%
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Dichtprinzip
weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
0.68 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
14 ms
typ. Ausschaltzeit
29 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.93 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration und Modifikation
  • Die auf Grundplatten montierten Ventile eignen sich bestens für Schalttafel-Anwendungen zur Ventilansteuerung
  • Hohe Durchflüsse, kompakte Größe und optionale Montagplatte ermöglichen eine effiziente Nutzung des Schaltschrankplatzes
  • Durch die doppelte 3-Wege-Ausführung ist es möglich zwei 3-Wege-Ventile mit dem Platzbedarf eines 4-Wege-Ventils einzubauen
  • Kompatibel mit den elektronischen AVENTICS Feldbus-Plattformen der Serie G3 und 580
  • 580 CHARM-Knoten ist mit DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) mit Electronic Marshalling kompatibel

Dokumentation und Zeichnungen