AVENTICS-R499002207

AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

ANZ.:

Produktbeschreibung

AOF-1L

Hinweis
Hochwertiges vollsynthetisches Schmieröl, NSF H1: registriert zur Erhöhung der Prozesszuverlässigkeit, Guter Korrosionsschutz für eine längere Bauteillebensdauer, Gute Kriecheigenschaften erleichtern den schnellen Ausbau von Bauteilen und reduzieren Stillstandzeit
Typ
Öl
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
15 cSt
Behälter
Dose
Volumen
1 L
Mediumstemperatur min.
-45 °C
Mediumstemperatur max.
110 °C
Viskositätsklasse
ISO VG 15
Gewicht
1 kg