Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R481633796

AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

ANZ.:

Produktbeschreibung

SPRA-LS-032-050

Kolben-Ø
32 mm
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Max. dynamische Axialkraft
0.3 kN
Max. statische Axialkraft
0.7 kN
Max. Drehmoment (für Fmax)
0.24 Nm
Max. lineare Geschwindigkeit
60 mm/s
Max. Drehzahl
2400 1/min
Max. Beschleunigung
1 m/s²
Einschaltdauer
60 %
Spindeltyp
Gleitspindel
Spindeldurchmesser
9 mm
Spindelsteigung
1.5 mm
Hub
50 mm
Hubreserve (beidseitig)
1 mm
Wirkungsgrad %
30
Trägheit bei 0 mm Hub
0.0413 *10-⁴ kgm²
Trägheit pro 100 mm Hub
0.0036 *10-⁴ kgm²
Gewicht 0 mm Hub
0.74 kg
Gewicht +100 mm Hub
0.34 kg
Normierung
ISO 15552
Schutzart
IP54S
Max. Feuchtigkeit
95 %
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Mehrfachpositionierung mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit
  • Erhältlich in den Größen 32, 40, 63 und 100
  • Hohe Vielseitigkeit des Produkts mit drei unterschiedlichen Spindeltechnologien, die ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen abdecken
  • Flexibilität bei der Zylinderbefestigung – Konformität mit den Standards der ISO 15552 und Verfügbarkeit einer großen Breite von Zubehör
  • Einfache Auslegung und individuelle Anpassung Ihrer elektrischen Stellantriebslösung mit vernetzten Online-Tools und Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen