Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R480698478

AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698478

ANZ.:

Produktbeschreibung

1.5X2 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Normen
NFPA
Bauart
Bohrungsdurchmesser: Ø 1-1/2'' - 4", Kolbenstangengewinde KK1, Anschraubbefestigung: NFPA MX5
Kolben-Ø
38.1 mm
Hub
50.8 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Werkstoff Abstreifer
Polyurethan
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
90 psi
Kolbenkraft einfahrend
391.46 N
Kolbenkraft ausfahrend
707.3 N
Umgebungstemperatur min.
-23.33 °C
Umgebungstemperatur max.
73.88 °C
Betriebsdruck min.
1.38 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
3/8 NPTF
Kolbenstangengewinde
7/16-20 UNF
Geschwindigkeit max.
2 m/s
Mediumstemperatur min.
-23.33 °C
Mediumstemperatur max.
73.88 °C
Medium
Druckluft
Kolbenstange
Kohlenstoffstahl
Werkstoff Deckel vorne
Aluminium-Druckguss
Zylinderrohr
Aluminium
Deckel hinten
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Magnetkolbenstandard für Sensoren
  • Robuste, nicht korrodierende Aluminiumrohre
  • Robuste Kolbenstange aus Kohlenstoffstahl
  • NFPA-kompatibel

Dokumentation und Zeichnungen