AVENTICS-R432013835

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie Rotair® R432013835

ANZ.:

Produktbeschreibung

ROTAIR-BLOCK-N038-3POS-OC

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
1180.8 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
3/8 NPT
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
10 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
10 °C
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
3/8 NPT
Druckluftanschluss Entlüftung
3/8 NPT
Gewicht
0.73 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Buna-N

Merkmale

  • Qn max. 1 100 l/Min