Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432006321

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4 R432006321

ANZ.:

Produktbeschreibung

CERAM-ISO4-5/2SR-SS-120VAC-I

Betätigung
elektrisch
Baugröße
ISO 4
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend, nicht rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
7500 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10.3 bar
Betriebsspannung
110-120 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Vorsteuerventilbreite
30 mm, Ceramic
Normen
ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
66 °C
Gewicht
2.38 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Dokumentation und Zeichnungen