Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432002451

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3 R432002451

ANZ.:

Produktbeschreibung

CERAM-ISO3-5/3CC-DS-E-L/COIL

Betätigung
elektrisch
Baugröße
ISO 3
Schaltprinzip
5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
4300 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10.3 bar
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Ausstattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Dichtprinzip
Ceramic
Normen
ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
66 °C
Gewicht
2.01 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Dokumentation und Zeichnungen