Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000052

AVENTICS™ Serie QR1-S-RCA Standard R432000052

ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RCA-D014

Verschraubungstyp
Verschlusskappe
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø1/4
Typ
QR1-S-RCA
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
20 Stück
Gewicht
0.005 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen