Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432000011

AVENTICS™ Serie QR1-S-RWD Standard R432000011

ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RWD-D532-1032

Verschraubungstyp
Winkelschwenkverschraubung 2-fach, mit Innengewinde
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
10-32 UNF
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø5/32
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Druckluftanschluss 3
G 1/2
Typ
QR1-S-RWD
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.1182 kg
Werkstoff Gehäuse
Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen