Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R424B12368

AVENTICS™ Base plate R424B12368

ANZ.:
Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss Eingang
G 1/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Anschluss Entlüftung
G 1/2
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Baugröße
ISO 3
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
3.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
10 °C
Umgebungstemperatur max.
200 °C
Mediumstemperatur min.
10 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft
Befestigungsschraube
Außensechskant
Gewicht
1 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen