AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie AV03 R422102424

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV03-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

B10
Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
300 l/min
Schaltprinzip
5/2
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
mit Feder-/Luftfederrückstellung
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip mehrfach
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³

Merkmale

  • Modulares Konzept
  • Intelligente Lösungen für Anforderungen der Maschinensicherheit
  • Passt für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Integration einer Vielzahl an E/A-Modulen
  • Geringes Gewicht
  • Geringer Energieverbrauch
  • Auch unter UL-Vorgaben und in ATEX-Bereichen decken AV-Systeme die Anforderungen globaler Automatisierungstechnik ab
  • Die Serie AV03/AV05-BP bietet Einbaumöglichkeit in Schaltschränke
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen