Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422101600

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R422101600

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C

Spulenbreite
15 mm
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Elektrischer Anschluss 2
Stecker
Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Leistungsaufnahme DC
2 W
Gewicht
0.024 kg
Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen