Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422003356

AVENTICS™ Vorsteuerventil, Serie ES05 R422003356

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-KIT FORM CI 180D

Betätigung
elektrisch
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-15% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Größe
Form C Industrie
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Leistungsaufnahme DC
2 W
Befestigungsschrauben
Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.9 Nm
Toleranz Anzugsmoment
±0,1 mT
Liefereinheit
1 Stück
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen