AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP R422003277

ANZ.:

Produktbeschreibung

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Bauart
Rundsteckverbinder
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
Industriesteckverbinder
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Schirmung
ungeschirmt
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Anschlussart
Crimpen
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.001 kg

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel