AVENTICS-R422003188

AVENTICS™ Entlüftungsmodul, Stand-Alone R422003188

ANZ.:

Produktbeschreibung

exhaust module stand alone D4

Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
Ø 4
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 4
Nenndurchfluss Qn
280 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk

Merkmale

  • Für Port-Kanäle 2 und 4

Dokumentation und Zeichnungen