Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422002521

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1 R422002521

ANZ.:

Produktbeschreibung

IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599GR1-ND-PD

Nenndurchfluss Qn
1060 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Leistungsaufnahme DC
4.4 W
Baugröße
ISO 1

Merkmale

  • Elektronischer Näherungssensor ermöglicht integrierte Spulenstellungsabfrage
  • Mit interner oder externer Steuerluft, optionaler Handnotbetätigung
  • Das Doppelventil ist eine Sicherheitskomponente gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und erlaubt den Einsatz in den Kategorien 3 und 4 gemäß ISO 13849-1, um für das Steuerungssystem ein Performance Level (PL) bis zu PL = e zu erreichen.

Dokumentation und Zeichnungen