Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414011447

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07-LT R414011447

ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-LT-3/2-NC-SR-024VDC-I-G014-RAIL

Betätigung
elektrisch
Baugröße
CD07-LT
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
ohne
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1200 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-30% / +25%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
80 ms
typ. Ausschaltzeit
80 ms
Dichtprinzip
weich dichtend
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen