Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414007404

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie AV05-EP R414007404

ANZ.:

Produktbeschreibung

AV05-EP-005-060-420-SL0P

Bauart
vorgesteuertes Druckregelventil
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
11 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
< 0,05 bar
Einbaulage
Beliebig
Stromaufnahme max.
180 mA
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
M12
Elektrischer Anschluss
5-polig
Elektrischer Anschluss
A-codiert
Istwertausgang
4 ... 20 mA
Sollwerteingang
4 ... 20 mA
Wiederholgenauigkeit
< 0,04 bar
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
6 bar
Steuerluft Entlüftung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³

Dokumentation und Zeichnungen