Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414007359

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP R414007359

ANZ.:

Produktbeschreibung

AV03-EP-005-100-SER-CL1P

Bauart
vorgesteuertes Druckregelventil
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
11 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
< 0,2 bar
Einbaulage
Beliebig
Stromaufnahme max.
120 mA
Schutzart
IP65
Wiederholgenauigkeit
< 0,18 bar
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Steuerluft Entlüftung
mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Gewicht
0.16 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyarylamid
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen