Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412028895

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

ANZ.:

Produktbeschreibung

ST6-IO-K02U-030-SM

Elektrischer Anschluss Typ
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Kabel
mit Kabel
Kabellänge
2 m
Nutbreite
6 mm Nut
Betriebsspannung
13-30 V DC
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich
typ. 0,05 mm @25°C
Ausgangssignal
0 - 10 V DC, IO-Link
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Auflösung IO-Link typ.
0,01 mm
Auflösung Analog typ.
0,014 mm
Linearitätsabweichung
0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit
1 m/s
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Positionsrückmeldung innerhalb eines festen Messbereichs von bis zu 50 mm
  • IO-Link (Positionsmessung, 8 Schaltpunkte, Aktuatordiagnosefunktion
  • Kompakte Bauweise
  • Daten zur Aktuatordiagnose: Kolbengeschwindigkeit, Kolbenhub, Magnetfeldstärken, usw.
  • Für alle gängigen 6-mm-T-Nuten

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte

Dokumentation und Zeichnungen