Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412028657

AVENTICS™ Y-Steckverbinder, Serie CON-AP R412028657

ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
4:00 AM
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
60 V DC / 110 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 3, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 3, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 3, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°

Dokumentation und Zeichnungen