AVENTICS-R412027823

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 R412027823

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-063-AISI316-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Gelenklager-Ø
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl