AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027817

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP4-080-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
80 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl