AVENTICS-R412027816

AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027816

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen