AVENTICS-R412027814

AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027814

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP4-040-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Korrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl