AVENTICS™ Lagerbock AB7-BV, Serie CM1 R412027473

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-050-GD-AL-ISO15552

Für Serie
mit starrem Lager
Version
mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
Kolben-Ø
50 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt