AVENTICS-R412027403

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-BV, Serie CM1 R412027403

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-040-GD-AL-ISO15552

Normierung
ISO 15552
Kolben-Ø
40 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen