AVENTICS™ Dichtungssatz R412026463

ANZ.:

Produktbeschreibung

AV05-BP 2,4 20PCS

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Typ
Dichtungssatz: Anschluss "2" und "4"
Lieferumfang
20 Stück
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk