AVENTICS-R412024837

AVENTICS™ Verschlusskappe R412024837

ANZ.:

Produktbeschreibung

CN2-12FH-ABDECKKAPPE

Typ
M12x1
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Schutzart
IP65
Liefermenge
1 Stück
Werkstoff Gehäuse
Messing