Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020631

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412020631

ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-MP-MA-DSUB-25-1000-PVC-FA-DSUB-25

Bauart
Multipolstecker
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Elektrischer Anschluss 1
Stecker
Elektrischer Anschluss 1
D-Sub
Elektrischer Anschluss 1
25-polig
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2
Buchse
Elektrischer Anschluss 2
D-Sub
Elektrischer Anschluss 2
25-polig
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzahl Leiter
25
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
1 m
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Strom, max.
3 A
Leiterquerschnitt
0.2 mm²
Kabel-Ø
8.5 mm
Gewicht
0.26 kg
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen