AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSC-HG-EE R412018917

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MSC-DA-020-0125-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Kolben-Ø
20 mm
Hub
125 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Easy2Combine
fähig
Doppelkolben
mit Doppelkolben
Anschluss
G 1/8
Dämpfung
elastisch
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch
297 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch
396 N
Geschwindigkeit max.
0.8 m/s
Dämpfungslänge
1.2 mm
Dämpfungsenergie
0.4 J
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführung
mit integrierter „High Performance“ Kugelschienenführung
Gewicht
3.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Hohe Drehmoment- und Lastaufnahme bei maximaler Stabilität
  • Kompakte Bauweise
  • Easy-2-Combine-Schnittstelle

Dokumentation und Zeichnungen