Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412014671

AVENTICS™ Befüllventil, Serie AS1-SSV R412014671

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS1-SSV-G014-FIA-INT

Betätigung
pneumatisch
Bestandteile
Befüllventil
Nenndurchfluss Qn
2000 l/min
Lufteinspeisung
links
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Anschlussart
Rohranschluss
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
verblockbar
verblockbar
Steuerdruck min.
2.5 bar
Steuerdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
40 µm
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2000 l/min
Gewicht
0.1336 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen