AVENTICS-R412014516

AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR R412014516

QuickShip QuickShip
ANZ.:
100 M

Produktbeschreibung

TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0100

Außen-Ø
6 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
18 mm
Wandstärke
1.05 mm
Farbe
Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
100 m
Gewicht pro Meter
0.04 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan

Dokumentation und Zeichnungen