Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412012543

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04 R412012543

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD04-5/2XX-SR-M010-M010-M010-S

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Rückstellart
Mit Federrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig pneumatisch betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
M10x1
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Steuerdruck min.
3.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
65 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
65 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
M10x1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M10x1
Montage auf Sammelanschlussleiste
P-Leiste
Gewicht
0.31 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt, Zink-Druckguss

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen