Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010712

AVENTICS™ Druckschalter, Serie PM1 R412010712

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PM1-M3-G014-002-160-DINA-NONE

Funktion
Wechsler (mechanisch)
Bauart
Membrane federbelastet, einstellbar
Einbaulage
Beliebig
Schaltdruck min.
0.2 bar
Schaltdruck max.
16 bar
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss
G 1/4
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Hydrauliköl, Druckluft
Messgröße
Relativdruck
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
125 V DC
Betriebsspannung AC, min.
12 V AC
Betriebsspannung AC, max.
250 V AC
Schaltelement
Mikroschalter (EIN/AUS)
Überdrucksicherheit
80 bar
Schaltfrequenz max.
100/min.
Schockfestigkeit max.
15 g
Schwingungsfestigkeit
10 g (60 - 500 Hz)
Wiederholgenauigkeit
± 2 %
Schaltpunkt
einstellbar
Hysterese
max. Schaltdruckdifferenz

Merkmale

  • Robustes Gehäuse
  • Lieferbar mit den Druckbereichen -0,9 bis 0 bar, -0,9 bis 1 bar, -0,9 bis 3 bar oder 0,2 bis 16 bar
  • Verschiedene Prozessanschlüsse
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen