Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010426

AVENTICS™ Sensor, Serie IN1 R412010426

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

IN1-PN-M012-030

Normierung
DIN EN 60947-5-2
Zertifikate
cULus
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
65 °C
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Hysterese
5 - 15%, einstellbar
Temperaturdrift
± 10 %
Restwelligkeit
≤ 10 %
Reproduzierbarkeit
≤ 2 %
Schaltlogik
NO (Schließer)
Statusanzeige LED
Gelb
Schaltabstand max.
2 mm
Stromaufnahme
10 mA
Dauerstrom
0.2 A
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Betriebsspannung 10 ... 30 VDC
  • für Feststelleinheit, Baureihe LU6
  • IP67
  • LED-Statusanzeige

Dokumentation und Zeichnungen