AVENTICS-R412010285

AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010285

ANZ.:

Produktbeschreibung

SA1-MC-M006-005-HA-H-N

Typ
SA1-MC
Befestigungsgewinde
M6x0,5
Hub
5 mm
Energieaufnahme / Hub max.
1 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.
3000 Nm
Dämpfung
selbsteinstellend
Medium
Öl
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Effektive Masse me min.
1.5 kg
Effektive Masse me max.
4 kg
Rückholfederkraft min.
2 N
Rückholfederkraft max.
5 N
Befestigungsart
Kontermutter
Gewicht
0.003 kg
Werkstoff Zylinderrohr
Stahl
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für Kolbenstange
Polyurethan
Werkstoff Anschlag
Polyoxymethylen
Werkstoff Kontermutter
Stahl

Merkmale

  • Großes Produktangebot
  • Hohe Energieabsorption und verlängerte Lebensdauer
  • Verbesserter Oberflächenschutz gegen Korrosion
  • Integrierter Endanschlag