Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010276

AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 R412010276

ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW5-G014-EX

Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Nennweite NW
5 mm
Nenndurchfluss Qn
500 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht pro Stück
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Entriegelungshülse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschluss
Messing

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen