Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010141

AVENTICS™ Sensoren, Serie SM6 R412010141

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SM6-A4-K02U-030-32

Direktmontage für Serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Nutbreite
6 mm Nut
Elektrischer Anschluss
Aderenden verzinnt
Kabel
mit Kabel
Kabellänge
2 m
Stromaufnahme
<20 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 25 mA
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich
0,1 mm
Ausgangssignal
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Restwelligkeit
≤ 10 %
Abtastintervall
1 ms
Zertifikate
cULus
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
max. Messbereich
32 mm
Statusanzeige LED
Gelb
Auflösung max. Messbereich
0,05 mm
Linearitätsabweichung
0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit
3 m/s
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm
Anzeige
LED
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Einstellung von Nullpunkt und Messbereich über Lerntaste
  • Hohe Genauigkeit und Linearität
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Sicherheit durch bewährte Hallsensorik
  • Freie Wahl von Einbauposition und Kabelabgang
  • Montage von oben in die 6-mm-Nut („Drop in“-Montage)

Dokumentation und Zeichnungen