Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010139

AVENTICS™ Sensoren, Serie ST4-2P R412010139

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST4-P4-K02U-030-2P

Direktmontage für Serie
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekte Montage für Serie
MNI, CSL-RD, ICM
Nutbreite
4 mm C-Nut
Variante
2 Schaltpunkte
Anzahl der Schaltpunkte
2
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
elektronisch PNP
Hysterese
1 mT
Zertifikate
RoHS
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Erfassungsbereich max.
50 mm
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,2 V
Schaltstrom DC, max.
0.15 A
Schaltlogik
NO (Schließer)
Anzeige
2 LED
Anzeige
LED
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms

Merkmale

  • Ein Sensor für zwei Schaltpunkte
  • Zwei Schaltausgänge 2x PNP stellen Kontakt her
  • Es wird nur eine C-Nut zugewiesen
  • E/A-Verbindung
  • Halber Aufwand für Montage und Verkabelung
  • Intuitive, präzise Programmierung von Schaltpunkten

Dokumentation und Zeichnungen