Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010129

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-GLY R412010129

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-16

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit Glyzerinfüllung
Normierung
EN 837-1
Güteklasse
1,6
Druckluftanschluss
R 1/8
Nenndurchmesser
63 mm
Skalenwert
0.5
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
12 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
16 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Weiß
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Schwarz
Farbe Zeiger
Schwarz
Gewicht
0.26 kg
Werkstoff Gehäuse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen