Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412009413

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-ROB R412009413

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-ROB-DA04-SPE

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten
Druckluftanschluss
Ø 4
Nenndurchmesser
15 mm
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
10 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
10 bar
Medium
Druckluft, Druckluft
Farbe Hintergrund
Schwarz
Einheit Hauptskala (aussen)
MPa
Farbe Hauptskala (außen)
Weiß
Farbe Zeiger
Rot
Gewicht
0.01 kg
Werkstoff Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol
Werkstoff Gewinde
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen